Cable/conduit
Productos | 32 resultados (181 artículos )

Cable/clip de conduit
Método libre de herramientas para asegurar el conducto y cable reforzado a varilla roscada o alambre.

Mordaza para conducto a presión
Soporte de conducto, fácil de instalar y sin herramientas, que proporciona estabilidad y seguridad. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.

Clip para fijación de cable
Método martillable fácil para asegurar el cable a una brida de acero estructural.

123-M clip de Conduit a vigueta en Z
Soporte de conducto cómodo que se cierra a presión para instalar y que se fija a una vigueta en Z para todo tipo de aplicaciones. No se necesitan herramientas para una instalación sin preocupaciones.

EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga
Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural con un clip de cierre.

EM-P Conduit a clip para borde de viga
Método fácil, amartillar para asegurar el conducto a un elemento de acero estructural.

Clip para bandeja de cesta de alambre
Accesorio universal sin herramientas para sujetar la bandeja de rejilla al perfil strut. Funciona con cualquier bandeja de rejilla disponible en el mercado Complemento ideal para nuestra oferta de soportes de bandeja de cable CADDY.

Colgador combinado para cajas y conductos B18
El colgador combinado para cajas y conductos CADDY de nVent ofrece un soporte para la caja eléctrica horizontal o el conducto desde una varilla roscada, lo que proporciona un primer medio de soporte independiente para el conducto o el cable tipo MC/AC.

Cable/conduit a clip de cables
Método libre de herramientas para aseguar el cable a la varilla roscada o alambre.

SCB Adaptador de clip para fijación de cable
Accesorio para la línea de producto de clip a presión que acomoda una brida de acero más grande y múltiples configuraciones de clip a presión.

H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral
Método fácil, amartillar para asegurar el conducto a una ala de acero estructural.

WMX Colgador para cable
Cierre práctico sin herramientas para soportes de cable MC/AC que se fija a varios soportes.