nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Solución lista para montar que incluye: carril telescópico , dos cables con gancho de sujección y dos mecanismos de bloqueo CADDY SPEED LINK SLS
- Se ajusta a la longitud deseada telescópicamente y se asegura apretando el retén de acero de resorte
- La sección standard a lo largo de toda la longitud del carril telescópico permite el montaje de la mayoría de accesorios en cualquier punto entre los dos cables de sujección
- Soporta hasta siete tubos conduit de 2" (50 DN), hasta seis tuberías de 2" (50 DN) llenas de agua a un espaciamiento de 3 m y bandeja portacables de hasta 450 mm de ancho
- Tanto conduit como tuberías pueden colocarse directamente sobe el Perfil Strut, ahorrando espacio vertical en construcciones con holgura limitada para la instalación
- Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable
- Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY
- Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posicion con la tuerca de apriete manual
- Se instala en reemplazos de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal
- Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento
Especificaciones
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.