Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34555.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent CADDY Speed Link LD con gancho

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diámetro del cable de acero 1.5 mm
Factor de seguridad de carga estática 5:01
Material Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Anchura (W) 1/2"
Altura (H) 3/4"
Anchura (W) 12.7 mm
Altura (H) 19 mm

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent CADDY Hammer-On Flange Clip, Side Mount, (4H58) Speed Link with Hook Installation from Flange

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar