Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- El soporte a base de rodillo está diseñado específicamente para aplicaciones de azotea
- La capacidad del rodillo permite el movimiento lateral del tubo como resultado de la expansión y contracción térmica
- Los rodillos de polímero aseguran una rotación libre de corrosión
- La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
- Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración
Especificaciones
| Factor de seguridad de carga estática | 3:01 |
| Acabado | Caliente-inmersión galvanizada |
| Temperatura | -45 to 65 °C |
| Temperatura | -50 to 150 °F |
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.