nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Ideal para utilizarse con canal strut tipo A y soportes en forma de U para crear soportes de equipos personalizados
 - Altura ajustable
 - La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
 - Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
 - Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
 - Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración
 
Especificaciones
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.