Adaptador Ajustable para Viga I
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Adaptador Ajustable para Viga I
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Productos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Características
- Sin piezas sueltas
 - No requiere ensamble
 - La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
 - Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes
 - Se probó según la especificación de FM®
 
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| Material | Acero | 
| Cargas UL | ||||
| N.º de pieza | Ajuste del fijador a estructura | Espesor de la viga | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga | 
| CSBS3 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N | 
| 8 - 19 mm | 7561 N | |||
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| CSBS4 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N | 
| 8 - 19 mm | 7561 N | |||
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| CSBS5 | CSBU1 | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N | 
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| Cargas FM | ||||||||
| N.º de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||||
| Perpendicular a la Estructura | Paralela a la Estructura | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N | 
| CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N | 
| CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      UL 203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
      
          
      UL 203A
    
      
        FM Tested CSB/CSBS/CSBU
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/FM 1950
    
      
        FM Approved, Seismic 
      
      
              
          English
        
      
          
      FM 1950-2013
    
      
        AON Fire Protection, Seismic Bracing Components 
      
      
              
          English
        
      
          
      NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
    
      
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.