Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Gabinetes de lavado | nVent HOFFMAN

Entornos higiénicos

La elección más segura para la protección higiénica

Productos destacados

Gabinetes HyShed

Gabinetes WaterShed

ProAir - Aire acondicionado

Deshumidificador termoeléctrico H2Omit

Informe técnico: Mitigación de la condensación dentro de los gabinetes

Prevención de daños y garantía de una vida útil óptima para equipos eléctricos y electrónicos cerrados.

DESCARGUE EL DOCUMENTO TÉCNICO AHORA

Proteger los componentes esenciales del calor en las cervecerías

Los entornos impulsados por procesos emiten grandes cantidades de calor y los componentes eléctricos críticos pueden sufrir daños si no están adecuadamente encerrados y enfriados.

VER EL VIDEO AHORA

Play

HyShed se ha diseñado especialmente para procedimientos de limpieza de alta presión y alta temperatura en aplicaciones de alimentos y bebidas. Solo HyShed le ofrece la máxima potencia para preservar rápida y fácilmente la integridad de sus condiciones sanitarias y equipos, a la vez que promueve procesos eficientes.

VER EL VIDEO AHORA

¿No está seguro por dónde empezar?

No hay dos entornos exactamente iguales, lo que significa que el gabinete correcto para una aplicación puede ser el gabinete incorrecto para otra.
Confíe en los expertos y en las herramientas de nVent HOFFMAN para obtener orientación para su proyecto específico.

HABLE CON UN EXPERTOACCEDA A LA HERRAMIENTA DE SELECCIÓN DE MATERIALES AHORA