Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Calmark Card Lok 236 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

236 Card-Lok

Katalog-Nr.: EN236-8.80ETM2.5

Die geschlossene Konstruktion der Serie 236 bietet maximale Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Last Das doppelte Gewinde (vorne und hinten) ermöglicht eine schnelle Klemmung und Entriegelung, so dass ein vereinfachte Einführung ermöglicht wird. Die eingebaute Feder gewährleistet die korrekte Ausrichtung der Segmente.

⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • DFARS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.

Ressourcen CAD

CAD-Erzeugung

*Daten können ohne Vorankündigung geändert werden
Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.