Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        PropacPRO Erdungssatz
Der Erdungssatz ermöglicht die VDE‐gerechte Erdung der Gehäuse nach: DIN EN 50178, VDE 0160 DIN EN 62368-1, VDE 0805 DIN EN 61010‐1, VDE 0411 Teil 1 DIN EN 61010-1A2, VDE 0411 Part 1/A1.
Merkmale
- Der Erdungssatz ermöglicht die VDE‐gerechte Erdung der Gehäuse nach: DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 62368-1/VDE 0805 DIN EN 61010‐1 /VDE 0411 Teil 1 DIN EN 61010‐1A2 /VDE 0411 Teil 1/A1
 - VDE-Prüfung durchgeführt
 - DIN EN 50178/VDE 0160 TIN EN 62368-1/VDE 0805 DIN EN 61010‐1/VDE 0411 Teil 1DIN EN 61010‐1A2/VDE 0411 Teil 1A1
 
Spezifikationen
Produktmerkmale
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erdungssatz, Cu-Litze 1,5 mm2, PVC-Nippel, grün/gelb, verbindet Seitenwände, BodenErdungssatz, Cu-Litze 1,5 mm2, PVC-Nippel, grün/gelb, verbindet Seitenwände, Boden? und Deckblech sowie Rückwand und Deckblech sowie Rückwand | 1 | 
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum | 
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.