Frontplatte mit Aushebegriff (Typ 1), geschirmt (Textildichtung), Grau
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatte mit Aushebegriff (Typ 1), geschirmt (Textildichtung), Grau
Steckbaugruppe, mit Aushebegriff Typ 1 und U-förmiger Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert. Die U-förmige Platte ermöglicht die Montage einer Textildichtung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Frontplatte, U-Profil, geschirmt
- Griff mit Aushebefunktion
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
| Produkttyp | Frontplatte |
| Typ | Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe) |
| EMV-Schirmung | Ja |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.