Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

MTCA.4 System für 6 AMC-Modul, 4 RTM, JSM-Slot, 3 HE, 84 TE, X16 Anschluss

Katalog-Nr.: 11890-164

Das System ist für High-Performance Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit ausgelegt. Die Hot-Swap-Lüftermodule mit EMMC in Pull-Konfiguration sorgen für eine ausreichende Kühlung der vorderen und hinteren Slots. Die Lüfterdrehzahl ist über den MCH einstellbar. Der separate JSM-Installationsraum verhindert, dass ein AMC-Slot mit einem JTAG-Modul belegt wird. Das System kann bis zu zwei Powermodule aufnehmen, um eine ausreichende Stromversorgung für anspruchsvolle Anwendungen sicherzustellen. Die Backplane verfügt über Clock- und Triggerleitungen gemäß PICMG MTCA.4 sowie über Interlocks. Es bietet auch Direktverbindungen für SAS/SATA zwischen den AMCs.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • PICMG
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 MicroTCA-System, 3 HE, 84 TE, 373 mm tief, verzinkt 1
2 AdvancedMC-Modul Slot, mit Führungsschiene, für horizontalen Karteneinbau 6
3 RTM-Modul-Slot, mit Führungsschiene, für horizontalen Karteneinbau 3
4 Backplane mit Star-Topologie für 6 AdvancedMC-Module, 1 MCHs und 2 Powermodule 4
5 Hot-Swap-Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 2 Lüftern 1
6 Luftfilter, von vorne wechselbar 1
Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.