Frontplatten, Flach, schirmbar (Textildichtung), Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder


Frontplatten, Flach, schirmbar (Textildichtung), Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder
Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder. Abschirmbar für EMV-Dichtung aus Edelstahl.
Details
Ressourcen
Merkmale
- für EMV‐Dichtung (Stahl, rostfrei)
- Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, leitfähig
Spezifikationen
Höhe Gestell | 3U |
Breite Gestell | 4HP |
Material | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
Zubehörtyp | Frontplatte |
Produkttyp | Frontplatte |
Typ | Frontplatte ohne Griff |
EMV-Schirmung | Nein (nachrüstbar) |
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.