Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

CPCI System mit ATX-Netzteil, 7 HE, 8 Slot

Katalog-Nr.: 24579-026

7 HE CompactPCI-System mit vertikalem Kartenkorb für acht 6 HE Boards, acht RTM-Boards und eingebautes ATX-Netzteil.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • PICMG
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; perforiertes Deck- und Bodenblech; Frontgriffe 1
2 Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (6 HE, 160 mm tief) 8
3 Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips unten montiert), für vertikale Rear I/O-Boards (6 HE, 80 mm tief) 8
4 Backplane für 6 HE Boards; 8 Slot, 64-bit (Teilenr. 23006-868); System-Slot rechts, 4 TE (8 TE breite CPU einsetzbar) 1
5 ATX-Netzgerät, 300 W, 32 TE, Weitbereichseingang 100-240 VAC (3,3 V/28 A, 5 V/35 A, 12 V/22 A, 12 V/0,8 A); IECATX-Netzgerät, 300 W, 32 TE, Weitbereichseingang 100-240 VAC (3,3 V/28 A, 5 V/35 A, 12 V/22 A, 12 V/0,8 A); IEC?Kaltgerätestecker, Netzschalt 1
6 Hot-Swap-Lüftereinschub, ausziehbar, 1 HE, 2 × 12 VDC-Lüfter 1
7 Frontplatte, vorn, 6 HE, 16 TE 1
8 Frontplatte, vorn, 6 HE, 4 TE, abnehmbar, zur Erweiterung des System-Slots auf 8 TE 1
9 Frontplatte, hinten, 6 HE, 4 TE 1
10 Frontplatte, hinten, 6 HE, 48 TE 1
11 Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten 1
Passendes Zubehör Empfohlene Produkte Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.