PVT2 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PVT2 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Geeignet für den Einsatz an der DC-Eingangsseite von verteilten String-Wechselrichtern in Solaranlagen.
- Thermischer Schutz zur Gewährleistung sicherer Ausfallmodi enthalten.
- Kompakte, aber hochstromfeste, steckbare Konstruktion mit minimaler DIN-Schienenbreite
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
VDE 40047392 PVT21
German
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.