Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERICO Ericontact Doppelschienen-Kontakt
Die nVent ERICO Ericontact Serie von Schienenkontakten bietet eine qualitativ hochwertige Verbindung zur Schienenbahn mit einem sehr geringen Übergangswiderstand. Die Kontakte lassen sich schnell und einfach mit einem Einlegewerkzeug montieren, unabhängig von Wetterbedingungen. Alle nVent ERICO Ericontact Komponenten werden nach hohen Standards und Normen gefertigt. Getestet nach den strengsten Anforderungen der Rail Industry Standards, ist nVent ERICO Ericontact die ideale Lösung für mechanisch angewandte Verbindungen wie Signaltechnik, Erdung (Erdung) oder Traktionsrückstrom.
Die nVent ERICO Ericontact Doppelschienenkontakt-Serie bietet Anschlüsse auf beiden Seiten des Schienensteges. Dies ist z. B. bei Verbindungen im Bahnhofsbereich ein wesentlicher Vorteil. Der nVent ERICO Ericontact Doppelkontakt ist die ideale Lösung auf engstem Raum. Mit einem Freiraum von nur 50 mm zwischen den Schienenköpfen kann der nVent ERICO Ericontact dennoch eingesetzt und die Kabelöse von beiden Seiten angeschlossen werden.
Merkmale
- Einfache Installation
- Sehr geringer Übergangswiderstand (< 5 μΩ)
- Gleicher elektrischer Widerstand auf beiden Kontaktseiten
- Die Auflagefläche der beiden Kupferbuchsen befindet sich innerhalb der Schiene
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.