RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is designed for efficient and safe supply of IT equipment. The entire system is focused on providing the highest reliability, availability, and serviceability for supporting direct-to-chip liquid cooling. The CDU800 is fed from a primary facility water system (FWS), where the integrated pumps drive the secondary technology cooling system (TCS) cooling loop flow. The heat exchanger transfers the excess heat from the secondary coolant to the primary. The complete system is integrated into an aesthetical enclosure with removable side panels and doors. The CDU can be installed onto a slab or raised floor, in-row with equipment racks or into a separate facility room.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- 800+kW of cooling capacity @ 6K (850 LPM Primary)
- Redundant high-performance, leak-free pump system
- Integrated variable speed drives
- Coolant connections through top or bottom panel
- Integrated 10-inch touch panel display
- Remote control features through Ethernet, SNMP v3, Modbus
- On-board integrated leak detection
- Unrivaled power density – fits into standard data center footprint
- Serviceable during operation – no need for shut down during system maintenance
- Redundant system layout minimizes risk for single points of failure
- Integrates with nVent Guardian Management Gateway and sensors portfolio
Spezifikationen
| Farbe | Schwarzgrau | 
| Material | Baustahl | 
| Oberfläche | Beschichtet | 
| Farbcode | RAL 7021 | 
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.