Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH37594.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERICO Cadweld Exolon, Kabel zu Stahl, VS, Stahlrohr, 2/0 Konzentrisch, 4"–6" Rohr

Katalog-Nr.: XLVSC2GV5C

Die 1988 entwickelten nVent ERICO Cadweld Exolon-Verbindungen stellten eine bedeutende Weiterentwicklung der geschweißten elektrischen Verbindungen für sensible Innenanwendungen wie bei Rechenzentren, Krankenhäusern und andere Reinraumumgebungen dar. Die nahezu Eliminierung von Rauchbildung und ein einzigartiges elektronisches Startsystem machen dieses System zu einer idealen Lösung für sensible Anwendungen. Jedes nVent ERICO Cadweld Exolon Paket enthält Keramikfilter, die eine extrem emissionsarme Verbindung herstellen.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • cUL
  • UL
Diese Seite Drucken
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
W-XL-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Verschleißplatten Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen
XL Bezeichnung ERICO CADWELD EXOLON
XX Gießtiegel-Familie
X Preisschlüssel
XX Kabelschutzleitergröße
LH Schweißende LH = Schweißverbindung am linken Ende des Leiters
RH = Schweißverbindung am rechten Ende des Leiters
(nur für die Gießtiegel-Produktfamilie VN)
XX Rohrabmessung
L* Geteilter Schmelztiegel Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt
M* Nur Schweißtiegel
* Entfällt, falls nicht genutzt

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Zusätzliche Produktdetails

Zusätzliche Produktdetails

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt