Cable to Lug or Busbar, LA, 1/4" x 1", #2 Solid
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Cable to Lug or Busbar, LA, 1/4" x 1", #2 Solid
Katalog-Nr.: LAC1TEE
nVent ERICO Cadweld Graphitformen werden für Tausende von Anschlussarten und Leiterkombinationen entwickelt und konstruiert.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung
- Bietet eine molekulare Verbindung
- nVent ERICO Cadweld Exotherme Anschlüsse sind mit der gleichen Strombelastbarkeit wie der Leiter ausgelegt
- Tragbares Installationsgerät ohne externe Stromquelle erforderlich
- Installateure können für die nVent ERICO Cadweld exothermische Verbindung leicht geschult werden
- Verbindungen können visuell kontrolliert werden
- Schweißtiegelfamilien LA und LE können mit geraden oder versetzten Laschen verwendet werden
Spezifikationen
Produktmerkmale
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Gießtiegel-Familie | |
| X | Preisschlüssel | |
| XX | Kabelschuh-/Stromschienen-Größe | |
| XX | Kabelschutzleiter | |
| L* | Geteilter Schmelztiegel |
Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt
|
| M* | Nur Schweißtiegel | |
| W* | Verschleißplatten |
Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen
|
* Entfällt, falls nicht genutzt
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.