FleXbus Abisolierwerkzeug
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
FleXbus Abisolierwerkzeug
Katalog-Nr.: FLEXSTRIPPERCUT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Klinge gefertigt aus Karbonstahl, Griff gefertigt aus Polyamid
- Schützt den Benutzer, indem es den Kontakt mit den Klingen verhindert und die Finger schützt
- Ermöglicht das Abisolieren von FleXbus-Leitern, ohne das leitfähige Mehrdrahtgeflecht zu beschädigen
- Reduziert die Ermüdung von Hand/Arm durch geringere Zugkraft
- Einweg
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.