Klammern und Klipps
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 14 Ergebnisse (91 artikel)

Rohr-/Kabelschelle
Das CR Kabelklemmsystem kann verwendet werden, um Rohre an Montageschienen oder der C-Klammer zu befestigen.

C-EC Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Strutmontageschiene
Einfache Installation von Kabeln an Montage- und Profilschienen.

Einschubrohrschelle für Kabelschutzrohr
Einfach zu installierende, werkzeuglose Rohrbefestigung, die Stabilität und Sicherheit bietet. Bietet den richtigen Abstand, um die Ausrichtung des Schaltkastens zu erleichtern und zusätzliche Schritte während der Installation zu vermeiden.

Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten
Einfach zu installierende, werkzeuglose Rohrbefestigung, die Stabilität und Sicherheit bietet.. Bietet den richtigen Abstand, um die Ausrichtung des Schaltkastens zu erleichtern und zusätzliche Schritte während der Installation zu vermeiden.

Multifunktions-C-Klammer
Trägerklammer zur Verwendung am Stahlträger mit dickem Flansch. Ideal in Kombination mit der CR-Schelle.

Lackschutzplatte für C-Klammer
Lackschutzplatte für die C-Klammer zum Schutz von Lack und anderen Oberflächen vor Kratzern.

Schelle für Kabelschutzrohr/Rohr mit Schraubverschluss
Einfache Handhabung, bolt to close conduit and pipe support. Captured hardware facilitates worry-free installation.

C-EU Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Flachprofilen
Wirksame Mittel zur Verlegung und Sicherung mehrerer Kabel zu Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren und die Komponenten sind integriert, um Probleme im Zusammenhang mit losen Teilen zu vermeiden.

Vierkantmutter für multifunktionelle C- Klammer
Quadratische Mutter aus Stahl für die C-Klammer. Ideal zur Installation von Gewindestangen an dicken Flansch.

Doppeleinschubrohrschelle für Kabelschutzrohr
Einfach zu installierende, werkzeuglose Rohrhalterung, die Stabilität und Sicherheit für Rohr-zu-Rohr-Anwendungen bietet.

C-ES Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Winkelprofilen
Wirksame Mittel zur Verlegung und Sicherung mehrerer Kabel zu Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren und die Komponenten sind integriert, um Probleme im Zusammenhang mit losen Teilen zu vermeiden.

C-GW Kabelschutzwanne
Bietet zusätzlichen Schutz für Kabelinstallationen, indem der Stützbereich entlang des Kabels erweitert wird. Tolles Zubehör für die Produktreihe der Kabelklemmen.