VME64x System, 1 HE, 2 Slot, ATX Netzteil
VME64x System für 2 horizontal montierte VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Rear I/O-Option. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Hot-Swap-Lüftereinschub mit 4 Lüftern garantiert hervorragende Kühlung.
Merkmale
- System nach IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1‐1997
- ATX-Netzteil, 250 W
- Backplane VME64x, 2 Slot, 6 HE, mit P0-Stecker
- Wärmeableitung über Lüftereinschub mit 4 Lüftern, Kühlung von rechts nach links; Lüfterüberwachung und Spannungsanzeige
- System für horizontalen Karteneinbau; Front: 6 HE, 160 mm tief; Hinten:, Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet (RAL 9005) | 1 | |
| 2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), für horizontale Montage von Rear I/O-Boards (6 HE, 160 mm tief) | 2 | |
| 3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), für horizontale Montage von Rear I/O-Boards (6 HE, 80 mm tief) | 2 | |
| 4 | Backplane VME64x für 6HE Boards, 2 Slot, mit P0-Stecker, mit Steckverbinder für Lüftereinheit und ATX-Netzteil | 1 | |
| 5 | ATX-Netzgerät; 250 W; Weitbereichseingang 100-240 VAC, Ausgang 3,3 V/14 A, 5 V/23 A, 12 V/16 A, -12 V/0,5 A; mit IEC-Steckverbinder; Netzschalter; Lüfter | 1 | |
| 6 | Hot-Swap-Lüftereinheit mit 4 Lüftern; inkl. Lüfterüberwachung und Spannungsanzeige | 1 | |
| 7 | DC-Schalter (mit LED), schaltet nur den DC-Ausgang des Netzgerätes ab, Power ON | 1 | |
| 8 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.