Varistar CP Deco Rahmen für 800mm breiten Schrank
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Varistar CP Deco Rahmen für 800mm breiten Schrank
Der Deco-Rahmen passt perfekt für den Varistar CP mit einer Breite von 800 mm ohne Fronttür. Er verdeckt alle Kabel an den Seiten des Schranks, optimiert die Kabelführung und Gerätemontage für einen effizienteren Installationsprozess und verbessert gleichzeitig das Erscheinungsbild des Schranks.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Verdeckt Kabel neben dem 19”‐Rasterprofil, Optimierung der Kabelführung und Gerätemontage für einen effizienteren Installationsprozess
- Bietet einfacheren Zugang zu den internen Komponenten des Schranks mit klappbaren oder entfernbaren Platten, Vereinfachung von Wartung und Reparaturen
- Verleiht verbesserte Funktionalität, Erscheinungsbild, und Haltbarkeit für Varistar CP Schränke ohne Tür
Spezifikationen
| Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellrahmen | 
| Material | Stahl | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.