Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

21630312.312.tif image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Varistar CP Deco Rahmen für 800mm breiten Schrank

Der Deco-Rahmen passt perfekt für den Varistar CP mit einer Breite von 800 mm ohne Fronttür. Er verdeckt alle Kabel an den Seiten des Schranks, optimiert die Kabelführung und Gerätemontage für einen effizienteren Installationsprozess und verbessert gleichzeitig das Erscheinungsbild des Schranks.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Produkttyp Schaltschrank-/Gestellrahmen
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.