Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar LHX+ 45 Basissockel 100 H
Der Basissockel hebt den Schrank um 100 mm über den Boden an und dichtet den Raum zwischen dem Boden und dem Varistar CP-Rack ab, um Luftaustritt oder -umwälzung zu minimieren. Dies trägt zur Optimierung des Luftweges und der Kühleffizienz der Anlage bei.
Merkmale
- Basissockel für Varistar CP-Rahmen mit einer Breite von 300 mm
- Eignet sich am besten für Varistar LHX+ 45 In-Rack und RackChiller In-Row 45
- Der Sockel wird vorne und hinten mit dem Gestell verschraubt; Seitenblenden bitte separat bestellen
- Der Sockel hebt den Kühler um 100 mm über den Boden an
Spezifikationen
Produktmerkmale
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Solide Abdeckplatte | 1 | |
| 2 | Sockelfüße | 4 | |
| 3 | Nivellierfüße | 4 | |
| 4 | Montageanleitungen | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.