250 Card-Lok


250 Card-Lok
Katalog-Nr.: WA250-5.80HL
Die Serie 250 zeichnet sich durch ein größeres Profil aus und ist für die Aufnahme schwerer Leiterplattenmodule geeignet.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Ressourcen
CAD
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Profil 9,53 mm (0,375 Zoll) x 9,78 mm (0,385 Zoll)
- Länge 96,5 mm (3,80-Zoll) bis 325 mm (12,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Flexible Montageoptionen
- Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
- DSCC CID 59590
- Gewicht 3,63 g/cm (0,325 oz./″)
- 3 Segment, nicht wellenförmiges Design
- Min. Erweiterung 11,94 mm (0,470 Zoll)
- Schraubverriegelung
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 587 lbs
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
*Daten können ohne Vorankündigung geändert werden
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.