Frontplatte mit U-Profil für IEL-, IET-, Typ 2, Leiterplattenbefestigung mit 0,1 Zoll Versatz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatte mit U-Profil für IEL-, IET-, Typ 2, Leiterplattenbefestigung mit 0,1 Zoll Versatz
Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Er kann mit dem IEL- und IET-Griff oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden, Leiterplattenmontage = 0,1 Zoll versetzt. (Offset)
Details
Ressourcen
Merkmale
- Bedingt durch das Fertigungsverfahren entstehen unterschiedliche Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE
- Frontplatte, 3 HE
- Zentrierpin eingepresst, Stahl rostfrei
- Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
- U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung
- Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff
- Für frontseitige Montage, Leiterplattenbefestigung mit 0,1'' Versatz (Offset)
Spezifikationen
| Höhe Gestell | 3U |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
| Zubehörtyp | Frontplatte |
| Produkttyp | Frontplatte |
| Typ | Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe) |
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.