Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

EMC Side Cover Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

EuropacPRO Advanced EMC Seitenwandabdeckung für C-Profil-Adapter

Seitenwand aus 3 mm dickem Aluminium für eine verstärkte EMV-Abschirmung des Baugruppenträgers durch Erhöhung der Materialstärke und Abdeckung der nicht benötigten Ausschnitte. In dieser Ausführung speziell vorbereitet für den Einbau eines Adapters zur Befestigung des Baugruppenträgers mit C-Profil-Teleskopschienen in einem Schrank.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.