EuropacPRO Advanced EMC Seitenwandabdeckung


EuropacPRO Advanced EMC Seitenwandabdeckung
Aluminium-Seitenwandblende 3 mm zur Verstärkung des EMV-Abschirmeffekts des Baugruppenträgers durch Abdeckung der nicht benötigten Ausschnitte.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Seitenplattenblenden für erhöhte seitliche RF-Abschirmung
- Außen an der Standard-Seitenplatte montiert
- Montagematerial enthalten
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Produktfamilie | EuropacPRO |
Oberfläche | Passiviert |
Produkttyp | Seitenwand |
Passt zu | Baugruppenträger |
Typ | Typ H |
EMV-Schirmung | Ja |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.