CPCI-System mit PSB, 10 HE, 14 Slot
10 HE CompactPCI-System mit PSB für vierzehn 6 HE Boards, vierzehn RTM-Boards und bis zu vier steckbare 3 HE Netzteile.
Merkmale
- System gemäß IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11); Backplane, gemäß PICMG 2.16
- System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief
- Backplane, PSB (package switched backplane), PICMG 2.16 16 Slots, 6 HE, 64-bit (2 Fabric/Switch-Slots, 14 Node-Slots)
- Wärmeableitung durch Lüfterkassette, von vorne nach hinten
- Zwei 19-Zoll CompactPCI-Netzteile, 300 W (3 HE, 8 TE), vorbereitet für die Installation von zwei weiteren kompatiblen 19-Zoll Netzteilen
- Vorbereitet für Systemüberwachung mit einem Chassis Monitoring Modul (CMM)
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; perforierte Frontplatte vorne und hinten, 19-Zoll-Winkel in RAL 9006; andere Teile passiviertes Aluminium; vordere Griffe (RAL 9005) | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (6 HE, 160 mm tief) | 16 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips, vorne unten montiert), für vertikale Montage von Rear I/O-Boards (6 HE, 80 mm tief) | 16 | |
4 | PSB Backplane für 6 HE Karten, 64-bit, 2 Fabric/Switch-Slots, 14 Node-Slots, 2 CompactPCI-Segmente, System-Slot links und rechts; Bestell-Nr. 23006-610 | 1 | |
5 | 19''-kompatibles Netzgerät, 300 W (3 HE, 8 TE; Bestell-Nr. 13100-141) | 2 | |
6 | Ausziehbare Lüftereinheit mit Filtermatte, 3 Lüfter, 24 VDC, 270 m3/h (160 cfm) | 1 | |
7 | Frontplatte, vorn, 3 HE, 8 TE, Einbauraum für zwei weitere Netzteile | 2 | |
8 | DC-Schalter an der Frontseite | 1 | |
9 | AC-Eingang (IEC-Steckverbinder), Netzfiltermodul, Sicherung, 6 HE, 8 TE | 1 | |
10 | Frontplatte, hinten, 6 HE, 8 TE | 1 | |
11 | Frontplatte, vorn, 3 HE, 4 TE, Abdeckung für optionales CMM-Modul | 2 | |
12 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.