CPCI PlusIO System, Desktop,4 HE, 8 Slot, 44 HP
CompactPCI PlusIO Desktop-Einschub mit vertikalem Kartenkorb für einen CPCI PlusIO System Controller, 4 CompactPCI und 3 CompactPCI Serial Peripherie-Boards.
Merkmale
- System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0 und PICMG 2.30 Rev. 1.0
- System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 3 HE, 80 mm tief
- Backplane 4 Slot, 3 HE, 32-bit, CompactPCI; 4 Slot, 3 HE, CompactPCI PlusIO
- Wärmeableitung durch zwei Radiallüfter, Luftstrom von vorne nach hinten
- 19-Zoll kompatibles Netzteil, 250 W, 3 HE, 8 TE
Spezifikationen
Produktmerkmale
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | RatiopacPRO-Air- Desktop Gehäuse, RAL 9006, geschirmt, perforierte Lufteinlass-/Auslassöffnungen vorne und hinten; Frontgriffe RAL7016 | 1 | |
| 2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (3 HE, 160 mm tief) | 8 | |
| 3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips unten montiert), für vertikale Rear I/O-Boards (3 HE, 80 mm tief) | 3 | |
| 4 | Backplane für 3 HE Karten; 8 Slots, bestehend aus 4 Slots 32-bit CompactPCI und 4 Slots CompactPCI PlusIO (PICMG 2.30, Teilenr. 23007-601) | 1 | |
| 5 | Power Backplane, 3 HE, 8 TE mit 1 x P47-Steckverbinder (Teilenr. 23098-105) | 1 | |
| 6 | 19''-kompatibles Netzgerät, 250 W (3 HE, 8 TE; Bestell-Nr. 13100-141) | 1 | |
| 7 | AC-Netzeingangsmodul, 3 HE, 8 TE; AC-Netzfilter, 110-250 VAC, 50-60 Hz, Max. Strom 10 A | 1 | |
| 8 | Radiallüfter, je 36 m³/h, freiblasend | 2 | |
| 9 | Frontplatte, vorn, 3 HE, 4 TE, abnehmbar | 1 | |
| 10 | Frontplatte, hinten, 3 HE, 24 TE | 1 | |
| 11 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.