Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

N00186-Adapter fitting BSPP m_NPT m 24630-177.tif Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

BSP-NPT-Adapter für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

Katalog-Nr.: 24630-177

Bei diesem Sanitäranschlussadapter handelt es sich um ein Außengewinde mit einem 1-Zoll-BSPP-Flachdichtungsgewinde an einem Ende und einem 1-Zoll-NPT am anderen Ende. Mit diesem Adapter können die 1-Zoll-Schläuche in BSP-Ausführung für die Installation in NPT-Kühlwasseranlagen in US-Ausführung angepasst werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Gewindeadapter-Verschraubung BSPP 1-Zoll-Flachdichtung-Außengewinde / 1-Zoll-NPT 2
Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.