Horizontal Rail, Rear, Center, Type ST, Standard, 20 HP
Horizontal Rail, Rear, Center, Type ST, Standard, 20 HP
Katalog-Nr.: 34561-020
The horizontal rail, center, type ST enables the isolated assembly of a backplane. The isolation is done by an insulation strip.
Details
Ressourcen
Passendes Zubehör
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- For indirect backplane mounting with insulation strip
- Aluminum extrusion, anodized surface, conductive contact surface, without HP markings
Spezifikationen
Produktmerkmale
Katalog
Zeichnungsdokument
Zusätzliche Produktdetails
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Horizontal rail, type ST, Al extrusion, surface anodised, conductive contact surfaces, without HP markings | 1 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.