Reinforcing Steel Cleaning Brush
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Reinforcing Steel Cleaning Brush
The reinforcing steel cleaning brush is used to prepare reinforcing steel for use with nVent LENTON Cadweld. The brush is designed to remove rust, mill scale, dirt and paint in as little as five seconds.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Designed for use with a 3/4", heavy duty, low-speed drill (200-350 rpm)
- Cleans reinforcing steel bar, including the bar end
Spezifikationen
| Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.