nVent LENTON Connect B12 Series Scherbolzenkupplung, glatt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent LENTON Connect B12 Series Scherbolzenkupplung, glatt
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Requires no special bar end preparation such as sawing
- Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
- Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
- Designed to work as a one-step transition/reducer
- Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
- Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar
Spezifikationen
| Entspricht | DIN EN 1992-1-1;Eurocode 2;Anforderungen nach ISO 15835 mit Armierung B500B |
| Oberfläche | Blank |
| Material | Stahl |
| 100 % US-Inlandsinhalt | Ja |
| Ausgelegt für | AASHTO;ACI 318 Typ 1 (125 % der angegebenen Streckgrenze);ACI 318 Typ 2 (angegebene Zugspannung);BS EN 1992-1-1;BS EN 1992-2;CAN/CSA – N287.2/.3/.4;DIN EN 1992-1-1 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
Zertifizierungen
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.