Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH34792.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Blank
Material Duplex-Edelstahl 2205 (EN 1.4462)
Kupplungseinstellung Norm
Auslegungsversion Weltweit (global verfügbares Material)
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen