B-Series Vertical Filler Material Kit
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
B-Series Vertical Filler Material Kit
B-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, vertical packing, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Simplifies ordering
- All components are for one-time use
Spezifikationen
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBB592B | RBF40 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB692B | RBF40 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB792B | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB8101B | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB992B | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB1092B | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB11101B | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB1292B | RBF125 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBB14101B | RBF180 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 |
| RBB1892B | RBF220 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.