Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

SPECTRACOOL COMPACT INDOOR; N16 AIR CONDITIONER; Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

SpectraCool Narrow Compact Indoor

SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor Air Conditioners provide the same broad spectrum of cooling capacity and options and the SpectraCool Indoor/Outdoor units in a more narrow, space-saving solution for low-depth cabinet needs. Narrow models are designed to fit on 12-inch (300-mm) deep floor- and wall-mount enclosures.

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact Solutions provide industry leading corrosion protection to components critical to the performance of the air conditioner. For applications where air conditioners are exposed to harsh, corrosive, chemical elements. Hoffman utilizes advanced coatings to protect the critical components, extending their life and optimizing the extended performance level of the product.

Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

CE

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable (Outdoor)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.