Satz für die seitliche Montage, BPF
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Satz für die seitliche Montage, BPF
Der Seitenmontagesatz ermöglicht die Installation eines Vortex-Kühlers vor Ort und in vielen verschiedenen Positionen außerhalb des Schranks, weshalb er in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann. Der Vortex-Kühler kann auch ohne diesen Bausatz vor Ort installiert werden, allerdings nur auf dem Schrankdach.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Dieser Satz ermöglicht die seitliche Montage an Schaltschränken, wenn nicht ausreichend Platz auf der Oberseite vorhanden ist. Der Satz für die seitliche Montage entspricht der TYP/IP-Klassifizierung. Er lässt sich in einer standardmäßigen Aussparung von Schaltschränken montieren.
- Material: Aluminium in BPF9001 und 9002 und Edelstahl 303 in BFP9003 und 9004.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Spezifikationen
| Material | Aluminium; Edelstahl | 
| Oberfläche | Gebürstet | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
        Mandatory
      
      - Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.