Luftverteilungsschlauch, BPA
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Luftverteilungsschlauch, BPA
Mit diesem Vinylrohr kann Kaltluft an heiße Stellen innerhalb des Schranks geleitet werden, wodurch der thermische Wirkungsgrad des Schranks verbessert wird.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Flexible Vinylschlauch zur Verteilung von kalter Luft oder zur gezielten Führung auf Hot Spots. Schlauchverbinder, Endstopfen und Klebeclips, um den Schlauch zu befestigen sind enthalten. Löcher können gebohrt oder in den Schlauch geschnitten werden ("V" geformt). Wenn der Endstopfen verwendet wird, müssen mindestens 6 3,2 mm Durchmesser Bohrungen gemacht werden, um einen übermäßigen Rückdruck auf den Kühler zu vermeiden.
- Lieferumfang: BPA01 enthält 1,2 m Schlauch, 4 Klebeclips, Verbinder und Endstopfen. BPA02 enthält 2,4m Schlauch, 8 Klebeclips, Verbinder und Endstopfen.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.