Montageplattenbefestigung, MPE


Montageplattenbefestigung, MPE
Diese Verstärkungshalterung macht die in der Tiefe anpassbare Montageplatte steifer, wodurch Vibrationen reduziert werden und mehr Gewicht aufgenommen werden kann.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Verstärkung der Montageplatte in der Mitte, zusätzlich zur üblichen Fixierung oben und unten.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 10 Stück.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CMB-Profile hinzu.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.