Wasser-Abfluss-Stopfen, DWP
Wasser-Abfluss-Stopfen, DWP
Einfach zu installierender Ablassstopfen für das Entfernen von Kondenswasser, der den Schutzgrad garantiert.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wasser-Abfluss-Stopfen lässt Kondensat entweichen. Einfach zu installieren. Passt in Materialstärken bis zu 4 mm. Schutzart IP 44.
- Material: Gummi.
- Bearbeitung nötig: Rundloch, Durchmesser: 11 mm.
- Verpackungseinheit: 10 Stück.
- Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures
- The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree
- The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure
- The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop
- Machining required: Round hole 11 mm diameter
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.