Druckausgleichsstopfen, PVD
Druckausgleichsstopfen, PVD
Der Druckausgleichsstopfen entlastet den Druck, der aufgrund von Temperaturunterschieden im Inneren des Schranks und der Außenumgebung erzeugt wird, und verringert gleichzeitig die Gefahr des Eindringens von Staub in den Schrank.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Für optimalen Druckausgleich. Im Schaltschrank können Druckveränderungen entstehen wenn extreme Temperaturveränderungen stattfinden. Dann entsteht das Risiko von Staub oder Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank. Montage: PG 29-Gewindebohrung mit Mutter. Für einen optimalen Druckausgleich empfehlen wir den Einsatz von 2 Ausgleichsstopfen an gegenüberliegenden Seiten im oberen Schrankbereich. Dichtungsgummi NBR.
- Material: Plastik gemäß UL94 V-0.
- Betriebstemperatur: -45 °C bis +70 °C.
- Bearbeitung nötig: Rundloch, Durchmesser: 37 mm.
- Schutzart: IP 55.
- Oberfläche: Lichtgrau.
- Verpackungseinheit: 2 Stück.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.