Kabel zu Kabel, Hochspannung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabel zu Kabel, Hochspannung
nVent ERICO Cadweld Hochspannungs-Kupferverbindungen von nVent ERICO Cadweld bieten Ihnen alle Vorteile, die Sie von exothermen Verbindungen erwarten. nVent ERICO Cadweld-Anschlüsse haben die Stromtragfähigkeit der Leiter, die sie verbinden, und lösen oder korrodieren niemals. Die nVent ERICO Cadweld Hochspannungsschweißanlage arbeitet mit einem einzigartigen Keramikfaser-Rauchfiltersystem, das Funkenbildung und Raucharmut verhindert, aber auch Staub- und andere Emissionen auf ein akzeptables Maß reduziert, selbst wenn sie in unbelüfteten kleinen Räumen und Kabeltunneln eingesetzt werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung
- Bietet eine molekulare Verbindung
- nVent ERICO Cadweld Exotherme Anschlüsse sind mit der gleichen Strombelastbarkeit wie der Leiter ausgelegt
- Tragbares Installationsgerät ohne externe Stromquelle erforderlich
- Installateure können für die nVent ERICO Cadweld exothermische Verbindung leicht geschult werden
- Verbindungen können visuell kontrolliert werden
- Zündfunken für Zündung erforderlich
Spezifikationen
| Verbindungsart | Kupferkabel zu Kupferkabel |
| XX-XXX-M | ||
| XX | Gießtiegel-Familie | |
| XXX | Kabelschutzleiter | |
| M* | Nur Schweißtiegel | |
* Entfällt, falls nicht genutzt
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.