Speedway Kabelleiter Verbinder, vertikal einstellbar
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Speedway Kabelleiter Verbinder, vertikal einstellbar
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Bietet eine hochfeste Verbindung mit dem SPEEDWAY Kabel Ladder Profil
- Das integrierte Scharnier ermöglicht eine einfache Anpassung der vertikalen Kabelleiterverbindung
- Schnell und einfach zu installieren mit den mitgelieferten Schrauben
- Mehrere Steckplätze ermöglichen Anpassungen vor Ort
Spezifikationen
Broschüre
Zertifizierungen
        CE, CABLE LADDER 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61537, LVD 2014/35/EU
    
      - Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.