Strutmontageschiene-Konsole Typ AA, genutet


Strutmontageschiene-Konsole Typ AA, genutet
Details
Ressourcen
CAD
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Rücken-an-Rücken geschweißte Schiene
- Auf flache Befestigungsplatte geschweißt
Spezifikationen
Typ Strutmontageschiene | AA (3 1/4" x 1 5/8") |
Typ Strutmontageschiene | AA (83 x 41 mm) |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Material | Stahl |
Dicke (T) | 0.1" |
E | 0.31" |
A | 0.87" |
B | 1.61" |
D | 2" |
Dicke (T) | 2.5 mm |
C | 3.23" |
E | 8 mm |
Y | 14 x 27 mm |
A | 22 mm |
B | 41 mm |
D | 50 mm |
C | 82 mm |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.