Rasterdeckenleuchtensicherung, erdbebensicher
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Rasterdeckenleuchtensicherung, erdbebensicher
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Sichert Rasterdeckenleuchten an den Rasterdeckenprofilen
- Erfordert keine zusätzlichen Ketten, Kabel oder Sicherungsseile an der Vorrichtung
- Verstärkt die Integrität des Rasterdeckensystems
- Wiedersteht dem Druck des Wasserstrahls aus einem Standard-Feuerwehrschlauch
- Entspricht dem US Building Code und Spezifikationen elektrischer Vorschriften
- Erfüllt ebenfalls die positive Befestigung gemäß NEC® 410.16(C) zur sicheren Befestigung von Leuchten (Fassungen) gemäß Bauordnungsreferenz AC184
- Wiederverwendbar und kostengünstig
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
        cLCus 13215, SFLCT series
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC184
    
      
        cLCus 13215, SFLCT series
      
      
      
          
      ICC-ES AC184
    
      - Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.