Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH20127.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Belastung nach UL (für Einspannungen)
Teilenummer Klassifizierung Leitungsrohr Querrichtung
25 mm Aussteifungsrohr 32 mm Aussteifungsrohr
CSBQIKCL0100EG EN 10255 L N/A N/A
EN 10255 M 2910 N 2910 N
EN 10255 H 2910 N 2910 N
CSBQIKCL0125EG EN 10255 L 2910 N 2400 N
EN 10255 M 2910 N 2400 N
EN 10255 H 2910 N 2400 N
CSBQIKCL0150EG EN 10255 L 3330 N 2910 N
EN 10255 M 3330 N 2910 N
EN 10255 H 3330 N 2910 N
CSBQIKCL0200EG EN 10255 L 3330 N 2400 N
EN 10255 M 3330 N 2400 N
EN 10255 H 3330 N 2400 N
Belastung nach FM
Teilenummer Klassifizierung Leitungsrohr Querrichtung
Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQIKCL0100EG EN10255 L (Dünnwandig) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0125EG EN10255 L (Dünnwandig) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0150EG EN10255 L (Dünnwandig) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0200EG EN10255 L (Dünnwandig) 1735 N 2445 N 2980 N 3335 N
EN10255 M (10) 1555 N 2225 N 2760 N 3070 N
EN10255 H (40) 2180 N 3070 N 3780 N 4225 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Video
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen