PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger
Details
Ressourcen
Merkmale
- Ideal für Rinnenbreiten bis 150 mm
- Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation
- Schnelle und sichere Schnellklick-Installationsfunktionen
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
Spezifikationen
Broschüre
Zertifizierungen
UKCA, CADDY EU WBT S UKCA_W_SOP_LG_TECHO
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.