nVent CADDY Speed Link SLK Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter


nVent CADDY Speed Link SLK Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Das komplette System enthält Stahlseil, Verschluss und Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter
- Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden
- Befestigungswinkel mit längeren Schenkeln für einen Werkzeugfreiraum
- Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen
Spezifikationen
Durchmesser Stahlseil | 1.5 mm |
Sicherheitsfaktor statische Last | 5:1 |
Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
Entspricht | SMACNA HVAC-DCS |
Dicke (T) | 1/2" |
Breite (W) | 3/4" |
Höhe (H) | 2.15" |
Dicke (T) | 12.5 mm |
Breite (W) | 19 mm |
Höhe (H) | 55 mm |
Winkel (a) | 90 ° Max |
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Flyer
Katalog





- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.