Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       Zugehörige Produkte
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Zugehörige Produkte
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Merkmale
- Zum Montagesatz gehören verschmolzene Drahtseilzuschnitte, die nicht ausfransen können, vormontierte Hakenendstücke und ein zeitsparendes werkzeugloses Schloss.
- Die Drahtseilschlaufen können am Bauwerk befestigt und eingehakt werden
- Die Hakenendstücke sind leicht an der Ringmutter anzubringen
- Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken
Spezifikationen
| Durchmesser Stahlseil | 6 mm | 
| Horizontale Installation | ||
| Vorspannkraft | 1000 N | 450 N | 
| Statische Last 1 (F1) | 490 N | 590 N | 
| Statische Last 2 (F2) | 880 N | 1080 N | 
| Statische Last 3 (F3) | 980 N | 1180 N | 
| Vertikale Installation | ||
| Statische Last 4 (F4) | 4440 N | |
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog






- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.